Кутовий сідловий клапан VZXA-B-TS7-2"-M2-B1T-5.6-K-75-20-PM

8111612

GTIN 4052568576806

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Підключення до лінії
Муфта різьбова 2 NPT згідно ANSI/ASME B 1.20.1
Швидкість потоку Kv
38.8 m³/h
Тиск робочого середовища
0 bar - 5.6 bar
Ступінь захисту
IP65 - IP67