Паралелний захват DHPL-40-200-P-A
8112226
GTIN 4052568573256
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Конструкція
рейка/шестерня
Хід на губку захвату
100 mm
Визначення положення
Для безконтактних давачів
Пневматичне з'єднання
G1/8
Робочий тиск
0.15 MPa - 0.8 MPa