З'єднувальна лінія NEBV-Q7G2-PD-0.1-N-LE2
8115892
GTIN 4052568459604
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Електричне підключення 1, тип підключення
Бляшанка
Електропідключення 1, технологія підключення
Схема підключення Q7
Електричне підключення 2, тип підключення
Подвійна жила
Електричне підключення 2, технологія підключення
Відкритий кінець
Довжина кабелю
0.1 m