Паралелний захват DHPC-6-A-NO-S

8116741

GTIN 4052568553951

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Зусилля затискання на одну щелепу захвату становить 0,6 МПа (6 bar, 87 psi), при закритті
3.9 N
Хід на губку захвату
2 mm
Визначення положення
Для безконтактних давачів
Максимальне зусилля на губках захвату Fz статичне
22 N
Максимальна маса на зовнішній палець захвату
6 g