Паралелний захват DHPC-L-10-A-S-2

8116773

GTIN 4052568554279

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Зусилля затискання на одну щелепу захвату становить 0,6 МПа (6 bar, 87 psi), при закритті
21.5 N
Хід на губку захвату
4 mm
Визначення положення
Для безконтактних давачів
Максимальне зусилля на губках захвату Fz статичне
33 N
Максимальна маса на зовнішній палець захвату
25 g