Паралелний захват DHPC-L-10-A-NC-S

8116780

GTIN 4052568554347

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Хід на губку захвату
4 mm
Визначення положення
Для безконтактних давачів
Максимальне зусилля на губках захвату Fz статичне
33 N
Максимальна маса на зовнішній палець захвату
25 g