Паралелний захват DHPC-16-A-NO-S

8116791

GTIN 4052568554439

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Зусилля затискання на одну щелепу захвату становить 0,6 МПа (6 bar, 87 psi), при закритті
43.4 N
Хід на губку захвату
3 mm
Визначення положення
Для безконтактних давачів
Максимальне зусилля на губках захвату Fz статичне
84 N
Максимальна маса на зовнішній палець захвату
50 g