Паралелний захват DHPC-16-A-NC-S-1

8116798

GTIN 4052568554507

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Хід на губку захвату
3 mm
Визначення положення
Для безконтактних давачів
Максимальне зусилля на губках захвату Fz статичне
84 N
Максимальна маса на зовнішній палець захвату
50 g