Паралелний захват DHPC-L-16-A-S-2
8116805
GTIN 4052568554576
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Зусилля затискання на одну щелепу захвату становить 0,6 МПа (6 bar, 87 psi), при закритті
53.9 N
Хід на губку захвату
6 mm
Визначення положення
Для безконтактних давачів
Максимальне зусилля на губках захвату Fz статичне
84 N
Максимальна маса на зовнішній палець захвату
50 g