Паралелний захват DHPC-L-16-A-NC-S

8116812

GTIN 4052568554644

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Хід на губку захвату
6 mm
Визначення положення
Для безконтактних давачів
Максимальне зусилля на губках захвату Fz статичне
84 N
Максимальна маса на зовнішній палець захвату
50 g