Паралелний захват DHPC-L-20-A-B-1
8116839
GTIN 4052568564148
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Зусилля затискання на одну щелепу захвату становить 0,6 МПа (6 bar, 87 psi), при закритті
79.8 N
Хід на губку захвату
9 mm
Визначення положення
Для безконтактних давачів
Максимальне зусилля на губках захвату Fz статичне
101.3 N
Максимальна маса на зовнішній палець захвату
110 g