Паралелний захват DHPC-L-20-A-NC-S-1
8116845
GTIN 4052568564209
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Хід на губку захвату
9 mm
Визначення положення
Для безконтактних давачів
Максимальне зусилля на губках захвату Fz статичне
101.3 N
Максимальна маса на зовнішній палець захвату
110 g