Паралелний захват DHPC-25-A-NO-S
8116855
GTIN 4052568564285
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Зусилля затискання на одну щелепу захвату становить 0,6 МПа (6 bar, 87 psi), при закритті
120.6 N
Хід на губку захвату
7 mm
Визначення положення
Для безконтактних давачів
Максимальне зусилля на губках захвату Fz статичне
155.9 N
Максимальна маса на зовнішній палець захвату
160 g