Паралелний захват DHPC-25-A-NC-S-1

8116862

GTIN 4052568564353

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Хід на губку захвату
7 mm
Визначення положення
Для безконтактних давачів
Максимальне зусилля на губках захвату Fz статичне
155.9 N
Максимальна маса на зовнішній палець захвату
160 g