Паралелний захват DHPC-32-A-B-2
8116886
GTIN 4052568564575
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Зусилля затискання на одну щелепу захвату становить 0,6 МПа (6 bar, 87 psi), при закритті
221.3 N
Хід на губку захвату
11 mm
Визначення положення
Для безконтактних давачів
Максимальне зусилля на губках захвату Fz статичне
246.8 N
Максимальна маса на зовнішній палець захвату
280 g