Паралелний захват DHPC-32-A-NC-S-1

8116891

GTIN 4052568564629

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Хід на губку захвату
11 mm
Визначення положення
Для безконтактних давачів
Максимальне зусилля на губках захвату Fz статичне
246.8 N
Максимальна маса на зовнішній палець захвату
280 g