Паралелний захват DHPC-40-A-S
8116894
GTIN 4052568564643
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Зусилля затискання на одну щелепу захвату становить 0,6 МПа (6 bar, 87 psi), при закритті
358.6 N
Хід на губку захвату
15 mm
Визначення положення
Для безконтактних давачів
Максимальне зусилля на губках захвату Fz статичне
351.5 N
Максимальна маса на зовнішній палець захвату
400 g