Паралелний захват DHPC-40-A-NO-S-2

8116902

GTIN 4052568564728

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Зусилля затискання на одну щелепу захвату становить 0,6 МПа (6 bar, 87 psi), при закритті
337.5 N
Хід на губку захвату
15 mm
Визначення положення
Для безконтактних давачів
Максимальне зусилля на губках захвату Fz статичне
351.5 N
Максимальна маса на зовнішній палець захвату
400 g