Електромагнітна котушка VACC-S18-120-K4-3U-NM4ME

8118173

GTIN 4052568558604

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Електричне підключення
Клемна коробка, різьба кабельного вводу М20х1,5
Характеристики котушки
230 V AC: 50/60 Hz, потужність 12,0 VA - 230 V DC: 12,0 W
Ступінь захисту
IP66