Електромагнітна котушка VACC-S13-18-K4-2U-NM4ME
8118325
GTIN 4052568558710
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Електричне підключення
Клемна коробка, різьба кабельного вводу М20х1,5
Характеристики котушки
110 V DC: 1,8 W - 110 V AC: 40/65 Hz, потужність 1,8 VA
Ступінь захисту
IP65