Електромагнітна котушка VACC-S13-18-K4-27U-NM4ME
8118328
GTIN 4052568558741
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Електричне підключення
Клемна коробка, різьба кабельного вводу М20х1,5
Характеристики котушки
60 V AC: 40/65 Hz, потужність 1,8 VA - 60 V DC: 1,8 W
Ступінь захисту
IP65