Електромагнітна котушка VACC-S13-18-K4-1U-NE4ME
8118329
GTIN 4052568565015
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Електричне підключення
Клемна коробка, різьба кабельного вводу М20х1,5
Характеристики котушки
24 V DC: 1,8 W - 24 V AC: 40/65 Hz, потужність 1,8 VA
Ступінь захисту
IP65