З'єднувальна лінія NEBC-R3Z12G20-KH-10-N-SBS-RSG17-ET-S1
8126917
GTIN 4052568560942
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Електричне підключення 1, тип підключення
планка розетки та роз'єму
Електропідключення 1, технологія підключення
RJ45 і блок розетки 12 полюсів, 2 ряди
Електричне підключення 2, тип підключення
гібридний роз'єм
Довжи на кабелю
10 m