Електромагнітна котушка VACS-C-R3-1RL
8135822
GTIN 4052568563226
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Електричне підключення
M12x1, A-кодування відповідно до EN 61076-2-101
Тип кріплення
З накатною гайкою
Характеристики котушки
24 V DC: фаза низького струму 0,36 W, фаза високого струму 2,6 W
Ступінь захисту
IP65