Електромагнітна котушка VACS-C-R4-1L
8135908
GTIN 4052568633639
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Тип кріплення
З накатною гайкою
Характеристики котушки
24 В постійного струму: 2,8 Вт
Ступінь захисту
IP65
Обмеження температури навколишнього середовища та носіїв
-20 - 50 °C - для блочного монтажу