Пневморозподільник VSCS-B-M32-MH-WA-1E1-8

8137327

GTIN 4052568595401

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3/2 нормально закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
13.5 l/min
Пневматичний порт 1
З'єднувальна плата
Спосіб приведення в дію
Електричний