З'єднувальний кабель NEBM-T12G4-R-10-LE4
8140937
GTIN 4052568601539
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Електричне підключення 1, тип підключення
Бляшанка
Електропідключення 1, технологія підключення
M12x1, T-кодування відповідно до EN 61076-2-111
Електричне підключення 2, тип підключення
Кабель
Електричне підключення 2, технологія підключення
Відкритий кінець
Довжина кабелю
10 m