Пневморозподільник VUVG-B10-P53E-ZT-F-1T1L-F1A

8141522

GTIN 4052568576912

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/3 вентильований
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
200 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
Фланець
Спосіб приведення в дію
Електричний