Пневморозподільник VUVG-B14-P53C-ZT-F-1T1L-F1A
8141532
GTIN 4052568576981
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Функція клапана
5/3 закрито
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
470 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
Фланець
Спосіб приведення в дію
Електричний