Подвійний ніпель NPFC-DS-G18-G14-M
8142584
GTIN 4052568567774
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/4
Пневматичне з'єднання 2
G1/8
Температура навколишнього середовища
-10 °C - 60 °C
Робочий тиск
-0.95 bar - 10 bar