Подвійний ніпель NPFC-DS-M5-G18-M

8142591

GTIN 4052568568245

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/8
Пневматичне з'єднання 2
M5
Температура навколишнього середовища
-10 °C - 60 °C
Робочий тиск
-0.95 bar - 10 bar