Перехідний ніпель NPFC-RS-G14-G18-MF
8142594
GTIN 4052568568276
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/4
Пневматичне з'єднання 2
G1/8
Температура навколишнього середовища
-10 °C - 60 °C
Робочий тиск
-0.95 bar - 10 bar