Перехідний ніпель NPFC-RS-G38-G18-MF

8142595

GTIN 4052568568283

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G3/8
Пневматичне з'єднання 2
G1/8
Температура навколишнього середовища
-10 °C - 60 °C
Робочий тиск
-0.95 bar - 10 bar