Перехідний ніпель NPFC-RS-G34-G12-MF

8142599

GTIN 4052568568320

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G3/4
Пневматичне з'єднання 2
G1/2
Температура навколишнього середовища
-10 °C - 60 °C
Робочий тиск
-0.95 bar - 10 bar