Перехідний ніпель NPFC-RS-G1-G34-MF
8142602
GTIN 4052568568351
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1
Пневматичне з'єднання 2
G3/4
Температура навколишнього середовища
-10 °C - 60 °C
Робочий тиск
-0.95 bar - 10 bar