Фітинг NPQE-DK-M5-Q4-F1A-P10
8144595
GTIN 4052568581107
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба M5
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 4 мм
Конструкція
пряма форма
Температура навколишнього середовища
-5 °C - 60 °C
Номінальний розмір
2.5 mm