Фітинг NPQE-DK-G18-Q10-F1A-P10

8144602

GTIN 4052568581176

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба G1/8
Пневматичне з'єднання 2
для трубки з зовнішнім Ø 10 мм
Конструкція
пряма форма
Температура навколишнього середовища
-5 °C - 60 °C
Номінальний розмір
5 mm