Фітинг NPQE-DK-G14-Q12-F1A-P10

8144606

GTIN 4052568581213

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба G1/4
Пневматичне з'єднання 2
Для шланга з зовнішнім Ø 12 мм
Конструкція
пряма форма
Температура навколишнього середовища
-5 °C - 60 °C
Номінальний розмір
7 mm