З'єднувальна лінія NEBL-M8W4-E-0.3-N-M8W4

8146577

GTIN 4052568572433

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Електричне підключення 1, тип підключення
Бляшанка
Електропідключення 1, технологія підключення
M8x1 A-кодування згідно до EN 61076-2-104
Електричне підключення 2, тип підключення
Роз'єм
Електричне підключення 2, технологія підключення
M8x1 A-кодування згідно до EN 61076-2-104
Довжина кабелю
0.3 m