Пневморозподільник VUVG-B14-B52-ZT-F-1T1L-F1A
8150401
GTIN 4052568577179
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Функція клапана
5/2 бістабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
510 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
Фланець
Спосіб приведення в дію
Електричний