Пневморозподільник VUVG-B14-T32C-AZT-F-1T1L-F1A
8150402
GTIN 4052568577186
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Функція клапана
2x3/2 закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
490 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
Фланець
Спосіб приведення в дію
Електричний