Електромагнітна котушка VACF-B-R8-1L

8150874

GTIN 4052568633646

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Тип кріплення
З накатною гайкою
Характеристики котушки
24 V DC: 3,4 W
Ступінь захисту
IP65
Обмеження температури навколишнього середовища та носіїв
для блочного монтажу