Електромагнітна котушка VACF-B-R1-1L
8150875
GTIN 4052568633653
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Тип кріплення
З накатною гайкою
Характеристики котушки
24 V DC: 3,4 W
Ступінь захисту
IP65
Обмеження температури навколишнього середовища та носіїв
-20 - 50 °C - для блочного монтажу