Пропорційний регулятор тиску VPPI-5L-3-G18-0L2H-V1-S1BT
8153295
GTIN 4052568594961
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3-ходовий пропорційний регулятор тиску
Пневматичний порт 1
G1/8
Діапазон регулювання тиску
0 bar - 2 bar
Робочий тиск
2 bar - 4 bar
Діапазон робочої напруги постійного струму
21.6 V - 27.6 V