Пластикова трубка PUN-H-F-16X2,5-GE

8153425

GTIN 4052568590505

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Зовнішній Ø
16 mm
Внутрішній Ø
11 mm
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 10 bar
Температура навколишнього середовища
-35 °C - 60 °C