Електромагнітна котушка VACF-B-E1-1
8153947
GTIN 4052568776275
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Тип кріплення
З накатною гайкою
Характеристики котушки
24 V DC: 3,3 W
Ступінь захисту
IP65
Обмеження температури навколишнього середовища та носіїв
-20 - 50 °C - для блочного монтажу