Solenoid coil VACS-C-E1-1

8153948

GTIN 4052568776282

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Тип кріплення
З накатною гайкою
Характеристики котушки
24 V DC: 2,6 W
Ступінь захисту
IP65
Обмеження температури навколишнього середовища та носіїв
-20 - 50 °C - для блочного монтажу