Давач витрати SFAH-100U-G14FS-PNLK-PNVBA-L1

8158422

GTIN 4052568584153

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Кінцеве значення характеристики витрати
100 l/min
Робоче середовище
Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [6:4:4] - азот
Робочий тиск
-0.9 bar - 10 bar
Напрям потоку
Однонаправлений