Фітинг NPQE-L-M7-Q6-F1A-P10
8158778
GTIN 4052568599058
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба M7
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 6 мм
Конструкція
Форма L-кутова
Температура навколишнього середовища
-5 °C - 60 °C
Номінальний розмір
2.3 mm