Фітинг NPQE-L-R18-Q10-F1A-P10

8158782

GTIN 4052568599096

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба R1/8
Пневматичне з'єднання 2
для трубки з зовнішнім Ø 10 мм
Конструкція
Форма L-кутова
Температура навколишнього середовища
-5 °C - 60 °C
Номінальний розмір
6.5 mm